Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0206 - Pull handles stainless steel
Bill of material
K0206.120
BESTKIPP
Order No.
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
semi-gloss vibratory ground
A
Length
mm
B
diameter
mm
D
thread
M 5 x 10
H
height
mm
L
Length
mm
T
height
10 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D