IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2051.2001602057
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Buffer elements
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26116.prj},{NB=K2051.2001602057},{BESTKIPP=K2051.2001602057},{D=200},{G=M20},{H=160},{L=44},{FEDERSTK=940},{BELASTUNG=4700},{SHORE=55A},{GEW=2.4500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245831371},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20.0},{XA=40.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2051 - Rubber buffers, steel Type KRA spherical with male thread
Bill of material
K2051.2001602057
BESTKIPP
Order No.
K2051.2001602057
K2051.2001602057
D
Diameter
200
200
mm
G
thread
M20
M20
mm
H
height
160
160
mm
L
Length
44
44
mm
FEDERSTK
Federsteifigkeit
940
940
BELASTUNG
Belastung
4700
4700
N
SHORE
Shore grade
55A
55A
GEW
Approx. weight
2.4500
2.4500
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831371
4059245831371
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D