Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 64
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1804 - Imbastitore a sfere con chiave
Lista materiale
K1804.004616080
BESTKIPP
N. d'ordine
FARBE
Colore componenti
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
POS
Posizione
FORM
Forma
A
B
Larghezza
33 mm
D
Diametro
45.9 mm
D1
Diametro
mm
D2
Distanza
mm
D3
Diametro
20 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
49.5 mm
L3
Distanza
41.3 mm
L5
Lunghezza
mm
L6
Altezza
28 mm
AUFNAHME
Foro di alloggiamento H11
FESTIGKEIT
Forza di taglio a doppio taglio max. kN
kN
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182900
EAN
Codice EAN KIPP
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D