Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0251 - Mushroom knobs antistatic external thread
Bill of material
K0251.110524X10
BESTKIPP
Order No.
K0251.110524X10
FARBE
Colour
graphite black
D
thread
M5 mm
D1
diameter
21 mm
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
19 mm
H
Height
21 mm
H1
Height
10 mm
L
Length
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0064 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245211500
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D