Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0274 - Poignée papillon « Miniwing » antistatiques
Nomenclature
K0274.1100624
BESTKIPP
Référence
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle 1
FARBE
Couleur
noir graphite
FORM
Forme
A
Longueur
28
B
Largeur
13
D
Filetage
M6 mm
D2
Diamètre
12 mm
H
Hauteur
15
H1
Hauteur
13.4 mm
H2
Hauteur
2.4 mm
T
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D