Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1019 - Krouticí moment - hvězdicové úchytky trojcípé
Kusovník
K1019.180085
BESTKIPP
Objednací číslo
mm
D
Závit
mm
D1
Průměr
80 mm
D2
Průměr
29.2 mm
H
Výška
53.5 mm
H1
Výška
31.0 mm
T
Výška
13 mm
DREHMOMENT
max. krouticí moment
5 Nm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181600
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D