Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1019 - Pokrętła trójkątne do regulacji momentu obrotowego
Lista materiałowa
K1019.180085
BESTKIPP
Nr zamówienia
mm
D
Gwint
mm
D1
Średnica
80 mm
D2
Średnica
29.2 mm
H
Wysokość
53.5 mm
H1
Wysokość
31.0 mm
T
Wysokość
13 mm
DREHMOMENT
maks. moment obrotowy
5 Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D