Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0247 - Knurled knobs biopolymer
Bill of material
K0247.10010590
BESTKIPP
Order No.
AUSF
Version
FARBE
Colour
GR
Size
1
D
thread
D1
Diameter
21 mm
D2
Diameter
14 mm
D3
Diameter
19 mm
H
height
22 mm
H1
height
8 mm
T
distance
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D