Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0247 - 生物聚合物滚花把手
明细表
K0247.10010590
BESTKIPP
订货号
AUSF
规格
FARBE
颜色
GR
尺寸
1
D
螺纹
D1
直径
21 mm
D2
直径
14 mm
D3
直径
19 mm
H
高度
22 mm
H1
高度
8 mm
T
间距
mm
L
长度
mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. Kipp
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D