Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0251 - Boutons champignon antibactériens avec taraudage, Inox
Nomenclature
K0251.12005144
BESTKIPP
Référence
K0251.12005144
AUSF
Modèle
Insert Inox
FARBE
Couleur
gris ardoise
D
Filetage
M5 mm
D1
Diamètre
21 mm
D2
Diamètre
12 mm
D3
Diamètre
19 mm
H
Hauteur
21 mm
H1
Hauteur
10 mm
T
Distance
10 mm
GEW
Poids environ
0.0060 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245220380
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D