Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0251 - Przyciski grzybkowe antybakteryjne z gwintem wewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
Lista materiałowa
K0251.12005144
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0251.12005144
AUSF
Wersja
Tuleja stal nierdzewna
FARBE
Kolor
szary łupek
D
Gwint
M5 mm
D1
Średnica
21 mm
D2
Średnica
12 mm
D3
Średnica
19 mm
H
Wysokość
21 mm
H1
Wysokość
10 mm
T
Odstęp
10 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0060 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245220380
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D