Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0255 - Boutons aster antibactériens, Inox
Nomenclature
K0255.1263101144
BESTKIPP
Référence
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle 1
FARBE
Couleur
gris ardoise
FORM
Forme
D
Filetage
M10 mm
D1
Diamètre
63 mm
D2
Diamètre
28 mm
D3
Diamètre
35.5 mm
H
Hauteur
44 mm
H1
Hauteur
22.5 mm
H2
Hauteur
14.5 mm
T
Longueur
mm
L
Longueur
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D