Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0255 - Pomelli a lobi antibatterici parti metalliche in acciaio inox
Lista materiale
K0255.1263101144
BESTKIPP
N. d'ordine
AUSF
Versione:
AUSF1
Versione 1
FARBE
Colore
grigio ardesia
FORM
Forma
D
Filettatura
M10 mm
D1
Diametro
63 mm
D2
Diametro
28 mm
D3
Diametro
35.5 mm
H
Altezza
44 mm
H1
Altezza
22.5 mm
H2
Altezza
14.5 mm
T
Lunghezza
mm
L
Lunghezza
mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D