Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0255 - Pokrętła gwiaździste pięcioramienne antybakteryjne, części stalowe – nierdzewne
Lista materiałowa
K0255.1263101144
BESTKIPP
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja 1
FARBE
Kolor
szary łupek
FORM
Forma
D
Gwint
M10 mm
D1
Średnica
63 mm
D2
Średnica
28 mm
D3
Średnica
35.5 mm
H
Wysokość
44 mm
H1
Wysokość
22.5 mm
H2
Wysokość
14.5 mm
T
Długość
mm
L
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D