Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0584 - Clamping force intensifier
Bill of material
K0584.08
BESTKIPP
Order No.
B
width
8 mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
TRAGD
Dynamic load rating
N
TRAGZS
Static load rating
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84832080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D