Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1977 - Tubi profilati in allumino Ø30 tipo I
Lista materiale
K1977.00300X1000
BESTKIPP
N. d'ordine
K1977.00300X1000
MATERIAL
Materiale
Aluminium
PROFIL
Profilo
Ø 30 mm
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
1.71 cm4
IY
Iy
1.71 cm4
WX
Wx
1.14 cm³
WY
Wy
1.14 cm³
FTM
Momento di inerzia superficiale Torsione cm⁴
1.36 cm⁴
PROFILFL
Superficie profilata
1.97 cm²
GEW
Peso ca.
0.530 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D