Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1977 - Tubi profilati in allumino Ø30 tipo I
明细表
K1977.00300X1000
BESTKIPP
订货号
K1977.00300X1000
MATERIAL
材料
Aluminium
PROFIL
型面
Ø 30 mm
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
1.71 cm4
IY
Iy
1.71 cm4
WX
Wx
1.14 cm³
WY
Wy
1.14 cm³
FTM
面积惯性矩 扭力 cm⁴
1.36 cm⁴
PROFILFL
剖面区
1.97 cm²
GEW
重量约
0.530 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D