Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1979 - 铝制型材管 Ø30 螺母 8 I 型
明细表
K1979.08300X1000
BESTKIPP
订货号
K1979.08300X1000
MATERIAL
Material
Aluminium
PROFIL
型面
Ø 30 mm
NUTB
槽宽
8 mm
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
1.2 cm4
IY
Iy
2.32 cm4
WX
Wx
0.91 cm³
WY
Wy
1.55 cm³
FTM
Flächenträgheitsmoment Torison
0.76 cm⁴
PROFILFL
剖面区
2.75 cm²
GEW
重量约
0.740 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D