Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0475 - Łącznik rurowy element teowy tworzywo sztuczne z przegubem kulowym
Lista materiałowa
K0475.181
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0475.181
A
Średnica
18.1 mm
B
Średnica
5.5 mm
C
Głębokość
21 mm
D
Średnica
M5X10 mm
E
Odstęp
30 mm
F
Szerokość
15 mm
G
Średnica
40 mm
H
Odstęp
20 mm
K
Odstęp
30 mm
L
Długość całkowita
85 mm
M
Odstęp
30 mm
MB
8 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.0630 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647231
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D