Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0483 - Conector para tubo recto de aluminio con articulación esférica
Lista de materiales
K0483.5301
BESTKIPP
Referencia
K0483.5301
A
Diámetro
30.1 mm
C
Profundidad
30 mm
D
Diámetro
M6 mm
D1
Diámetro
5.8 mm
E
Separación
40 mm
H
Separación
16 mm
I
Anchura
53 mm
J
Separación
34 mm
K
Separación
38.1 mm
L
Longitud total
110 mm
M
Separación
60 mm
W
Separación
30.2 mm
MB
40 Nm
GEW
Peso aprox.
0.2580 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647286
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D