Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0483 - Trubkové spojky, přímé, z plastu s kulovým kloubem
Kusovník
K0483.181
BESTKIPP
Objednací číslo
K0483.181
A
průměr
18.1 mm
B
průměr
5.5 mm
C
Hloubka
21 mm
D
průměr
M5X10 mm
E
Odstup
32.5 mm
F
šířka
15 mm
G
průměr
40 mm
H
Odstup
20 mm
I
Výška
34 mm
K
Odstup
30 mm
L
Celková délka
86 mm
M
Odstup
30 mm
MB
5 Nm
GEW
Hmotnost cca
0.0630 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245647293
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D