Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0489 - Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
Kusovník
K0489.181
BESTKIPP
Objednací ?íslo
K0489.181
FORM
Provedení
A mm
A
průměr
18.1 mm
B
průměr
5.5 mm
C
Hloubka
21 mm
D
průměr
M5X10 mm
E
Odstup
30 mm
F
šířka
15 mm
G
průměr
40 mm
H
Odstup
20 mm
K
Odstup
30 mm
L
Celková délka
66 mm
M
Odstup
30 mm
N
Odstup
90 mm
P
šířka
45 mm
R
šířka
43.0 mm
MB
8 Nm
GEW
Hmotnost cca
0.0800 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245647323
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D