Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0489 - Conector para tubo con articulación de plástico con articulación esférica
Lista de materiales
K0489.181
BESTKIPP
Referencia
K0489.181
FORM
Forma
A mm
A
Diámetro
18.1 mm
B
Diámetro
5.5 mm
C
Profundidad
21 mm
D
Diámetro
M5X10 mm
E
Separación
30 mm
F
Anchura
15 mm
G
Diámetro
40 mm
H
Separación
20 mm
K
Separación
30 mm
L
Longitud total
66 mm
M
Separación
30 mm
N
Separación
90 mm
P
Anchura
45 mm
R
Anchura
43.0 mm
MB
8 Nm
GEW
Peso aprox.
0.0800 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647323
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D