Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0068 - Dispositivo de sujeción rápida mini horizontal con pie vertical y husillo de presión ajustable.
Lista de materiales
K0068.0050
BESTKIPP
Referencia
K0068.0050
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
85 °
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura
65 °
F
Fuerza manual
80 N
F1
Fuerza de sujeción
250 N
F2
Fuerza de sujeción
550 N
F3
Fuerza de sujeción
170 N
F4
Fuerza de sujeción
370 N
A
Longitud
16 mm
A1
Longitud
24.5 mm
A2
Longitud
2.4 mm
A3
Longitud
6.5 mm
B3
Anchura
5.2 mm
C
Altura
14 mm
C1
Altura
7 mm
C2
Altura
4 mm
D
Diámetro
4.2 mm
H
Altura
29 mm
L
Longitud
70 mm
L1
Longitud
27 mm
M
Husillo de presión
M 5 x 20
S
Longitud
3.2 mm
S1
Longitud
1.5 mm
GEW
Peso aprox.
0.0371 kg
INFO
Información técnica
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034840
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D