Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0068 - Mini sauterelle à levier horizontal avec embase droite et broche de pression réglable
Nomenclature
K0068.0050
BESTKIPP
Référence
K0068.0050
OH
Angle d'ouverture du bras
85 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée
65 °
F
Force manuelle
80 N
F1
Force de retenue
250 N
F2
Force de retenue
550 N
F3
Force de serrage
170 N
F4
Force de serrage
370 N
A
Longueur
16 mm
A1
Longueur
24.5 mm
A2
Longueur
2.4 mm
A3
Longueur
6.5 mm
B3
Largeur
5.2 mm
C
Hauteur
14 mm
C1
Hauteur
7 mm
C2
Hauteur
4 mm
D
Diamètre
4.2 mm
H
Hauteur
29 mm
L
Longueur
70 mm
L1
Longueur
27 mm
M
Broche de serrage
M 5 x 20
S
Longueur
3.2 mm
S1
Longueur
1.5 mm
GEW
Poids environ
0.0371 kg
INFO
Informations techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034840
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D