Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0068 - Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą pionową i przestawnym wrzecionem dociskowym
Lista materiałowa
K0068.0050
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0068.0050
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
85 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
65 °
F
Siła ręczna
80 N
F1
Siła trzymająca
250 N
F2
Siła trzymająca
550 N
F3
Siła zacisku
170 N
F4
Siła zacisku
370 N
A
Długość
16 mm
A1
Długość
24.5 mm
A2
Długość
2.4 mm
A3
Długość
6.5 mm
B3
Szerokość
5.2 mm
C
Wysokość
14 mm
C1
Wysokość
7 mm
C2
Wysokość
4 mm
D
Średnica
4.2 mm
H
Wysokość
29 mm
L
Długość
70 mm
L1
Długość
27 mm
M
Wrzeciono dociskowe
M 5 x 20
S
Długość
3.2 mm
S1
Długość
1.5 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0371 kg
INFO
Informacje techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034840
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D