Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0069 - Miniaturowe dociskacze poziome z lewą przylgą poziomą i przestawnym wrzecionem dociskowym
Lista materiałowa
K0069.0050
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Korpus
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
85 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
65 °
F
Siła ręczna
80 N
F1
Siła trzymająca
250 N
F2
Siła trzymająca
550 N
F3
Siła zacisku
170 N
F4
Siła zacisku
370 N
A
Długość
16 mm
A1
Długość
24 mm
A2
Długość
2.4 mm
A3
Długość
6.5 mm
B
Szerokość
16 mm
B1
Szerokość
24 mm
B3
Szerokość
5.2 mm
C
Wysokość
9 mm
C1
Wysokość
7 mm
D
Średnica
4.2 mm
H
Wysokość
22 mm
L
Długość
70 mm
L1
Długość
27 mm
M
Wrzeciono dociskowe
M 5 x 20
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Informacje techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D