Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0070 - Mini sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe
Nomenclature
K0070.0050
BESTKIPP
Référence
K0070.0050
POS
Position
OH
Angle d'ouverture du bras
85 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée
65 °
F
Force manuelle
80 N
F1
Force de retenue
500 N
F3
Force de serrage
250 N
A
Longueur
16 mm
A1
Longueur
24 mm
A2
Longueur
2.4 mm
A3
Longueur
6.5 mm
B
Largeur
16 mm
B1
Largeur
24 mm
B3
Largeur
5.2 mm
C
Hauteur
12 mm
C1
Hauteur
3 mm
D
Diamètre
4.2 mm
H
Hauteur
22 mm
L
Longueur
70 mm
L1
Longueur
21 mm
M
Broche de serrage
M 5 x 20
GEW
Poids environ
0.0316 kg
INFO
Informations techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034871
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D