Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1243 - Miniaturowe dociskacze poziome z przylgą pionową i przestawną śrubą dociskową
Lista materiałowa
K1243.0500
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1243.0500
POS
Pozycja
OG
Kąt rozwarcia rękojeści
75 °
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
A
Odstęp
15.9 mm
A1
Szerokość
23.8 mm
A3
Odstęp
11.1 mm
B
Szerokość
6 mm
B1
Szerokość
3 mm
B2
Szerokość
8 mm
B3
Szerokość
5 mm
C
Wysokość
16 mm
C1
Wysokość
6.8 mm
C2
Odstęp
4 mm
D
Średnica
4.4 mm
H
Wysokość
25.3 mm
L
Długość
79 mm
L1
Długość
20.7 mm
L2
Długość
13.5 mm
M
Gwint
M4x20 mm
HANDKRAFT
Siła ręczna FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Siła trzymająca F1
250 N
HALTEKRAFTF2
Siła trzymająca F2
500 N
SPANNKRAFTF3
Siła zacisku F3
150 N
SPANNKRAFTF4
Siła zacisku F4
350 N
GEW
Ciężar ok.
0.0315 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316489
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D