Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2054 - Schwenkspanner heavy
Nomenclature
K2054.1061
BESTKIPP
Référence
POS
Plage des valeurs
mm
AUSF
Modèle
pivotement à droite
FORM
Forme
B
Largeur
90 mm
B1
Distance
70 mm
B2
Largeur
mm
D
Diamètre
11 mm
D1
Filetage
mm
H
Course de serage
80 mm
H1
Distance
139 mm
H2
Course min-max
11 mm
H3
Hauteur
15 mm
H4
Hauteur
30 mm
H5
Hauteur
29 mm
L
Largeur
mm
L1
Distance
mm
L2
Distance
mm
L3
Largeur
50 mm
S1
Schwenkhub
11 mm
S2
Course de serage
10 mm
SW
Ouverture de clé
19 mm
ANZDM
Anziehdrehmoment max.
Nm
SPANNKRAFT
Force de serrage
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D