Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 19
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2073 - Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe, rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
Lista materiałowa
K2073.0700
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Stahl
GR
Größe
50 mm
B
Höhe
50 mm
D
Durchmesser
M8 mm
H
Breite
30 mm
L
Länge
mm
L1
Abstand
50 mm
L2
Abstand
mm
L3
Abstand
mm
N
Anzahl Bohrungen
S
S (Hub)
mm
SHUB
S Hub
mm
Enter value for SHUB
S Hub
mm
cm
inch
ft
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar
kg
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D