Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1568 - Guide telescopiche in acciaio per il montaggio su cava, estensione extra, capacità di carico fino a 20 kg
Lista materiale
K1568.0197
BESTKIPP
N. d'ordine
BX
Distanza
S
Corsa C
mm
Inserisci valore per S
Corsa C
mm
cm
inch
ft
A
Distanza
36 mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
32 mm
A3
Distanza
mm
B
Larghezza
19.4 mm
H
Altezza linguetta
27 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
T
O-Ring
6-7
TRAGKRAFT
Capacità di carico per coppia in kg
20 kg
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83024230
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D