Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1568 - Prowadnice teleskopowe ze stali montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
Lista materiałowa
K1568.0197
BESTKIPP
Nr zamówienia
BX
Odstęp
S
Skok
mm
Enter value for S
Skok
mm
cm
inch
ft
A
Odstęp
36 mm
A1
Odstęp
mm
A2
Odstęp
32 mm
A3
Odstęp
mm
B
Szerokość
19.4 mm
H
Wysokość
27 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
T
Głębokość rowka
6-7
TRAGKRAFT
Nośność na parę kg
20 kg
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D