Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1578 - Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg
Nomenclature
K1578.0450
BESTKIPP
Référence
BX
Distance
S
Course min-max
mm
Entrez la valeur pour S
Course min-max
mm
cm
inch
ft
A
Distance
35 mm
A1
Distance
128 mm
A2
Distance
mm
A3
Distance
mm
A4
Distance
mm
A5
Distance
mm
A6
Distance
35 mm
A7
Distance
mm
B
Largeur
12.7 mm
H
Hauteur
50 mm
L
Longueur
mm
TRAGKRAFT
Portance par paire en kg
60 kg
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Information-texte
INFO
Consignes techniques
Info
MONTAGE
Montage
Instructions de montage
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D