Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1578 - Prowadnice teleskopowe ze stali montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
Lista materiałowa
K1578.0450
BESTKIPP
Nr zamówienia
BX
Odstęp
S
Skok
mm
Enter value for S
Skok
mm
cm
inch
ft
A
Odstęp
35 mm
A1
Odstęp
128 mm
A2
Odstęp
mm
A3
Odstęp
mm
A4
Odstęp
mm
A5
Odstęp
mm
A6
Odstęp
35 mm
A7
Odstęp
mm
B
Szerokość
12.7 mm
H
Wysokość
50 mm
L
Długość
mm
TRAGKRAFT
Nośność na parę kg
60 kg
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Tekst informacyjny
INFO
Wskazówki techniczne
Info
MONTAGE
Montaż
Instrukcja montażu
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D