Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1579 - Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
Kusovník
K1579.0450
BESTKIPP
Objednací číslo
BX
Vzdálenost
S
Zdvih C
mm
Enter value for S
Zdvih C
mm
cm
inch
ft
A
Vzdálenost
35 mm
A1
Vzdálenost
128 mm
A2
Vzdálenost
96 mm
A3
Vzdálenost
mm
A4
Vzdálenost
mm
A5
Vzdálenost
mm
A6
Vzdálenost
35 mm
A7
Vzdálenost
mm
B
Šířka
12.7 mm
H
Výška
50 mm
L
Délka
mm
TRAGKRAFT
Nosnost na jeden pár v kg
60 kg
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Obsah
INFO
Technická upozorn?ní
Informace
MONTAGE
Montážní základové desky
Montážní návod
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83024230
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D