Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1579 - Sobre extensión de carriles telescópicos de acero para montaje en la superficie, capacidad de carga hasta 60 kg
Lista de materiales
K1579.0450
BESTKIPP
Referencia
BX
Separación
S
Carrera
mm
Enter value for S
Carrera
mm
cm
inch
ft
A
Separación
35 mm
A1
Separación
128 mm
A2
Separación
96 mm
A3
Separación
mm
A4
Separación
mm
A5
Separación
mm
A6
Separación
35 mm
A7
Separación
mm
B
Anchura
12.7 mm
H
Altura
50 mm
L
Longitud
mm
TRAGKRAFT
Capacidad de carga por par kg
60 kg
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Texto informativo
INFO
Indicaciones técnicas
Info
MONTAGE
Montaje
Instrucciones de montaje
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D