Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1579 - Guide telescopiche acciaio per il montaggio a sormonto, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
Lista materiale
K1579.0450
BESTKIPP
N. d'ordine
BX
Distanza
S
Corsa C
mm
Inserisci valore per S
Corsa C
mm
cm
inch
ft
A
Distanza
35 mm
A1
Distanza
128 mm
A2
Distanza
96 mm
A3
Distanza
mm
A4
Distanza
mm
A5
Distanza
mm
A6
Distanza
35 mm
A7
Distanza
mm
B
Larghezza
12.7 mm
H
Altezza
50 mm
L
Lunghezza
mm
TRAGKRAFT
Capacità di carico per coppia in kg
60 kg
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Indice
INFO
Note tecniche
Informazione
MONTAGE
Piastre d'appoggio per montaggio
Istruzioni di montaggio
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83024230
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D