Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0764 - Kulowe elementy transportowe z otworami mocującymi, bez obudowy
Lista materiałowa
K1734.1219
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Typ
FORMTYP
Typ formy
MAT
Materiał
DK
Średnica kulki
19 mm
D
Średnica
50 mm
D1
Średnica
61 mm
D2
Średnica
6.5 mm
H
Wysokość
25 mm
H1
Wysokość
2 mm
A
Długość
mm
BELKO
max. Belastung
120
BELKU
max. Belastung
80
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
H2
Wysokość
5 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D