Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0960 - 5-osiowy moduł bazowy UNILOCK Rozmiar systemowy 80 mm
Lista materiałowa
K0960.12150500
BESTKIPP
Nr zamówienia
POS
Pozycja
FORM
Forma
A
FORMT
Form-Typ
bez zabezpieczenia przed przekręceniem
AUSF
Wersja
D
Durchmesser
80 mm
D1
Durchmesser
mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
SW
Rozwartość klucza
6 mm
HALTEKRAFT
Siła trzymająca F kN
50 kN
DREHMOMENT
Maks. moment dokręcania Nm
15 kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D