Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1868 - 5-osiowy moduł bazowy VARIO UNILOCK wielkość systemu 80 mm
Lista materiałowa
K1868.135981250
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1868.135981250
POS
Pozycja
FORM
Form
A
L
Länge
135 mm
B
Breite
98 mm
H
Wysokość
125 mm
SW
Rozwartość klucza
6 mm
HALTEKRAFT
Siła trzymająca F kN
15 kN
DREHMOMENT
Maks. moment dokręcania Nm
15 kN
GEW
Ciężar ok.
9.0000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245655137
XPOS
'0','entspannt','1','gespannt' mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D