Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1474 - Locating cylinder stainless steel Ball Lock
Bill of material
K1474.30020
BESTKIPP
Order No.
EP
Grid plate thickness ±0,05
mm
D
shank diameter
mm
D1
head diameter
mm
D2
diameter of moving screw
mm
L
shank length
mm
L1
head length
mm
SW
width across flats
mm
F
Holding force
kN
MA
tightening torque
Nm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D