Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1739 - Upevňovací pouzdra z nerezové oceli pro polohovací válce, pneumatická
Kusovník
K1739.101
BESTKIPP
Objednací číslo
K1739.101
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
B
Šířka
2.5 mm
D
Průměr
10 mm
D1
Průměr
20 mm
D2
Průměr
20 mm
D3
Průměr
17 mm
D4
Závit
M16x1,5 mm
H
Výška
17 mm
H1
Výška
3 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0120 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245590667
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D