Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1739 - Douilles de logement en Inox de broche de positionnement à billes, pneumatiques
Nomenclature
K1739.101
BESTKIPP
Référence
K1739.101
MATERIAL
Matière
Inox
B
Largeur
2.5 mm
D
Diamètre
10 mm
D1
Diamètre
20 mm
D2
Diamètre
20 mm
D3
Diamètre
17 mm
D4
Filetage
M16x1,5 mm
H
Hauteur
17 mm
H1
Hauteur
3 mm
GEW
Poids environ
0.0120 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590667
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D