Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1740 - Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox, pneumatici
Lista materiale
K1740.0618
BESTKIPP
N. d'ordine
K1740.0618
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
POS
Posizione
D
Diametro
6 mm
D1
Filettatura
M18x1 mm
D2
Diametro
21 mm
D3
Filettatura
M5 mm
H
Altezza
5.5 mm
H1
Altezza
4 mm
H2
Altezza
15 mm
H3
Altezza
26.7 mm
SW
Apertura chiave
19 mm
BDRUCK
Pressione di esercizio
0,3 - 0,7 Mpa
F
Forza
30 N
HALTEKRAFT
Forza di tenuta
75 N
GEW
Poids
0.0609 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245590629
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D