Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1740 - Mocowania pozycjonujące okrągłe stal nierdzewna, pneumatyczne
Lista materiałowa
K1740.0618
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1740.0618
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
POS
Pozycja
D
Średnica
6 mm
D1
Gwint
M18x1 mm
D2
Średnica
21 mm
D3
Gwint
M5 mm
H
Wysokość
5.5 mm
H1
Wysokość
4 mm
H2
Wysokość
15 mm
H3
Wysokość
26.7 mm
SW
Rozwartość klucza
19 mm
BDRUCK
Cisnienie robocze
0,3 - 0,7 Mpa
F
Siła
30 N
HALTEKRAFT
Siła trzymająca
75 N
GEW
Ciężar ok.
0.0609 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590629
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D