Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0940 - 5osý upínač pro T-drážky
Kusovník
K0940.063175
BESTKIPP
Objednací číslo
K0940.063175
PZ
Vhodné pro
Nutenabstand 63 - 126
A
Vzdálenost
63 mm
A1
Vzdálenost
126 mm
B
šířka
158 mm
D
průměr
12.5 mm
H
výška
175 mm
SPANNKRAFT
Upínací síla
42 max. kN
GEW
Hmotnost cca
21.0380 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059495488769
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D