Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1383 - Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm
Kusovník
K1383.06532
BESTKIPP
Objednací číslo
K1383.06532
B
Šířka
38 mm
B1
Vzdálenost
8 mm
B2
Vzdálenost
11 mm
B3
Vzdálenost
11 mm
H
Výška
32 mm
H1
Výška
9.5 mm
H2
Výška
27 mm
L
Délka
65 mm
L1
Vzdálenost
34
GEW
Hmotnost cca
0.3584 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245335602
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D