Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1383 - Mordazas escalonadas altas por pares para dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 65 mm
Lista de materiales
K1383.06532
BESTKIPP
Referencia
K1383.06532
B
Anchura
38 mm
B1
Separación
8 mm
B2
Separación
11 mm
B3
Separación
11 mm
H
Altura
32 mm
H1
Altura
9.5 mm
H2
Altura
27 mm
L
Longitud
65 mm
L1
Separación
34
GEW
Poids
0.3584 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335602
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D