Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1383 - Szczęki nasadzane do imadeł samocentrujących, szerokość szczęk 65 mm
Lista materiałowa
K1383.06532
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1383.06532
B
Szerokość
38 mm
B1
Odstęp
8 mm
B2
Odstęp
11 mm
B3
Odstęp
11 mm
H
Wysokość
32 mm
H1
Wysokość
9.5 mm
H2
Wysokość
27 mm
L
Długość
65 mm
L1
Odstęp
34
GEW
Ciężar ok.
0.3584 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335602
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D